Bockrollen / KHN-□□□ / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte

Bockrollen / KHN-□□□ / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 35 - 65 mm / [Traglast] 9.8, 34.3 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



HIKARI hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 35 und 65 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 9.8 oder 34.3 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KHN-251
KHN-252
KHN-321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Farbe

1.67 €

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

359.8192512Weiß

1.15 €

8 Verfügbar 7 Arbeitstage 359.8192512Schwarz

1.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4217.6203214Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Lastbereich(daN) ~35.00 Anschlag kA
Radwerkstoff Nylon Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrungen (2 Bohrungen) Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 29
Plattenlänge L(mm) 36 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / Werksanlagen 1P Anz.(Stück) 1

Technischer Support