Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KG-100 |
KG-150 |
KG-200 |
KG-280 |
KG-320 |
KG-380 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite W (mm) | Haupteinheitshöhe H (mm) | 1P Anz. (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34 € | 4 Stk. pro Packung | 8 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 4 | |
1.46 € | 4 Stk. pro Packung | 8 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 10 | 4 | |
6.76 € 2.03 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 12 | 4 | |
7.29 € 2.19 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 28 | 18 | 4 | |
6.17 € 1.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 32 | 15 | 1 | ||
1.70 € | 8 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 24 | 1 |
Loading...
Modell | Kautschukfuß | Haupteinheits-Material | Kautschuk |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Breite W(mm)
Haupteinheitshöhe H(mm)
1P Anz.(Stück)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften