KKG-Tülle

KKG-Tülle
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Product information]
· Internal diameter (ø): 3.5 to 30 · Applicable plate thickness (groove width)·(mm): 13 · Panel opening dimensions (ø): 6 to 36 · Outer diameter (ø): 9 to 42 · Total height (mm): 3.7 to 89

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GE-9

Teilenummer
GE-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.04 €

1.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innen-Ø(ø) 9 Plassende Platte (Nutdicke)(mm) 3 Maße Panel-Öffnung(ø) 12
Außen-Ø(ø) 15 Volle Höhe(mm) 6 1P Menge(Stk.) 6

Sie befinden sich auf der Seite für KKG-Tülle, die Teilenummer ist GE-9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE-9.

Technischer Support