Gummi-Platten / GR50-51 / Kautschuk

Gummi-Platten / GR50-51 / Kautschuk
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
General-purpose rubber material. Abrasion resistant, high elasticity, and inexpensive — usable for a variety of applications.
· Examples of use: sealing materials, skidproof / vibration-proof applications, etc.
· Classification: rubber
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GR50-51

Teilenummer
GR50-51
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.13 €

11.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Kautschuk Dicke(mm) 50 Breite (Außendurchmesser, wenn rund)(mm) 100
Länge(mm) 100 Farbe Schwarz 1P Menge(Stck.) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Platten / GR50-51 / Kautschuk, die Teilenummer ist GR50-51.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GR50-51.

Technischer Support