Schaumstoff-Platten / KTU-530, KTU / PUR / rückprallarm

Schaumstoff-Platten / KTU-530, KTU / PUR / rückprallarm
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Excellent impact absorption with low rebound resilience. Suitable for industrial applications such as cushioning materials and matting for placement of delicate parts. Utilized as a regular pillow material in general applications. Derived from the technology developed by NASA for space projects, this material demonstrates a superior load distribution performance.
· Classification: urethane foam
· Material: Low rebound urethane / Thickness: 5 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KTU-530

Teilenummer
KTU-530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.24 €

4.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Polyurethan Werkstoff Rückprallarmes Polyurethan Dicke(mm) 5
Breite (Außendurchmesser, wenn rund)(mm) 300 Länge(mm) 300 Farbe Schwarz
1P Menge(Stck.) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schaumstoff-Platten / KTU-530, KTU / PUR / rückprallarm, die Teilenummer ist KTU-530.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KTU-530.

Technischer Support