Schaumstoff-Platten / KTU / 200x200mm, 300x300mm / rückprallarm / PUR / Klebeschicht

Schaumstoff-Platten / KTU / 200x200mm, 300x300mm / rückprallarm / PUR / Klebeschicht
  • Mengenrabatt
Excellent impact absorption with low rebound resilience. Suitable for industrial applications such as cushioning materials and matting for placement of delicate parts. Utilized as a regular pillow material in general applications. Derived from the technology developed by NASA for space projects, this material demonstrates a superior load distribution performance.
· Classification: urethane foam
· Material: Low rebound urethane / Adhesive, tape: included / Thickness: 5 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KTU-531T

Teilenummer
KTU-531T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.02 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Polyurethan Werkstoff Rückprallarmes Polyurethan Klebstoff/Klebeband enthalten oder nicht Verfügbar
Dicke(mm) 5 Breite (Außendurchmesser, wenn rund)(mm) 300 Länge(mm) 300
Farbe Schwarz 1P Menge(Stck.) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schaumstoff-Platten / KTU / 200x200mm, 300x300mm / rückprallarm / PUR / Klebeschicht, die Teilenummer ist KTU-531T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KTU-531T.

Technischer Support