Schaumstoff-Platten / KSNR / 5mm / NR

Schaumstoff-Platten / KSNR / 5mm / NR
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
General-purpose material with the properties of natural rubber. Generally used for vibration-proofing applications, healthcare materials, sealing materials, skidproofing (safety measures), etc.
· Classification: absorbent pad
· Material: natural rubber absorbent pad / Thickness: 5 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KSNR-305

Teilenummer
KSNR-305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.50 €

1.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Schaumstoff Werkstoff Naturkautschukschaum Dicke(mm) 5
Breite (Außendurchmesser, wenn rund)(mm) 300 Länge(mm) 300 Farbe Schwarz
1P Menge(Stck.) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schaumstoff-Platten / KSNR / 5mm / NR, die Teilenummer ist KSNR-305.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSNR-305.

Technischer Support