Hohlkörperplatte, Polycarbonat

Hohlkörperplatte, Polycarbonat
  • Mengenrabatt
Has hollow air layers that have excellent heat insulation and providing efficient air conditioning and heating. UV Ray Cutting by applying UV treatment to both sides.

[Features]
· The polycarbonate resin provides excellent durability and is extremely solid.
· Difficult to burn and is safe.
· Can also withstand severe temperature conditions.
· Excellent weather resistance, and maintains the transparent feel for a long period of time.
· It has a hollow structure with hollow layers that provide excellent heat insulation.
· Light and easy to install.
· Quantity: Available in single or multiple quantities

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTP1894W-3
KTP1896W-2
KTP2191W-1
KTP2191W-2
KTP4536W-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Dicke
(mm)
Farbe JAN-Code Bestellnummer

61.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ca. 91018204Milchweiß, durchsichtig4535395008400470-2522

68.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ca. 91018206Rauchbraun--

68.63 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage ca. 91021004Transparenz4535395008752751-7688

68.63 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage ca. 91021004Rauchbraun4535395008769751-7696

8.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3004506Rauchbraun--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Harzplattenmaterial Platte und Wellblechplatte Hohlbrett Material Polycarbonat

Technischer Support