Sumi-Holiday Planke (5 mm) Serie

Sumi-Holiday Planke (5 mm) Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Acrylic material (thickness: 5 mm).
· Available in white and transparent colors.
· Quantity: Available in single or multiple quantities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A000-5M
A000-5S
A000-5SS
A000-5US
A068-5S
A068-5SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Größe (längs)
(mm)
Größe (seitlich)
(mm)

85.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [Transparent] Transparenz650545

34.41 €

1 6 Arbeitstage [Transparent] Transparenz545320

17.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Transparent] Transparenz320180

12.59 €

4.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Transparent] Transparenz180160

40.26 €

18.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[weiß] Weiß545320

13.55 €

1 9 Arbeitstage [weiß] Weiß320180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff Acryl (PMMA) Ausführung (Detail) Standard Bearbeitung (Bohrung) Ohne Bohrungsbearbeitung
Größe (Plattendicke)(mm) 5

Technischer Support