Poly-Platte (Polyethylen-Platte)

Poly-Platte (Polyethylen-Platte)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
*Quantity: Available in single or multiple quantities.

[Features]
・ A low-density, lightweight foam.
· Polyethylene — water-resistant.
· Easy to cut with a utility knife.
· Polyethylene material — recyclable.
· Excellent printability and adhesion due to corona discharge processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PE340-1
PE340-4
PE460-1
PE460-4
PE460-5
PE960-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Größe (längs)
(mm)
Größe (seitlich)
(mm)

7.70 €

5 6 Arbeitstage [weiß] Weiß450300

10.86 €

3.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[grün] Grün450300

15.26 €

4.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[weiß] Weiß600450

13.98 €

6.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[grün] Grün600450

13.98 €

6.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[blau] Blau600450

23.12 €

9.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[schwarz] Schwarz900600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff Polyethylen (PE) Ausführung (Detail) Standard Bearbeitung (Bohrung) Ohne Bohrungsbearbeitung
Größe (Plattendicke)(mm) 2.4

Technischer Support