Metallbleche / 300x225x0,5 / flach / EN CW004A Equiv. / HIKARI

Metallbleche / 300x225x0,5 / flach / EN CW004A Equiv. / HIKARI
  • Mengenrabatt
Thin plate (t 0.3 to t 2.0) of copper material (C1100). Only size is 300x225.
* Available from 1 pc. and up.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC1032

Teilenummer
MC1032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.24 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN CW004A Äquiv. Oberflächenbearbeitung Schnitt (unfertig) Size (Plate Thickness)(mm) 1
Size (overall length)(mm) 300 Size (Width)(mm) 225 1P Qty.(pcs.) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Metallbleche / 300x225x0,5 / flach / EN CW004A Equiv. / HIKARI, die Teilenummer ist MC1032.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC1032.

Technischer Support