Rohr, Aluminium

Rohr, Aluminium
  • Mengenrabatt
Small-diameter Pipe (ø3 to ø10), Length: 395 mm and 995 mm available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP995-4
AP995-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(φ)

2.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4

3.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Heimwerkerbedarf Werkstoff aus Heimwerker-Rohmateral Aluminium Heimerker, Rohmaterial arten Rohr
Dicke(mm) 0.5 Gesamtlänge(mm) 995 Spezifikationen Rundes Rohr

Technischer Support