Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AS6081
Werkstoff | EN AW-6063 Äquiv. | Oberflächenbearbeitung | Schnitt (unfertig) | Size (Plate Thickness)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Size (overall length)(mm) | 995 | Size (Width)(mm) | 8 | Surface Treatment | B2 Anodized Aluminum (Clear Anodized Aluminum) |
Sie befinden sich auf der Seite für Metallstäbe / 995x8x8 / quadratisch / EN AW-6063 Equiv. / eloxiert / HIKARI, die Teilenummer ist AS6081.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS6081.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften