Schweißeinsatz, T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304-SWRT-20X15
304-SWRT-25X15
304-SWRT-25X20
304-SWT-15
304-SWT-20
304-SWT-25
304-SWT-50
316L-SWTRS-25X20
316L-SWTS-20
S25C-S80-SWRT-20X10
S25C-S80-SWRT-20X15
S25C-S80-SWRT-25X10
S25C-S80-SWRT-25X15
S25C-S80-SWRT-25X20
S25C-S80-SWRT-32X20
S25C-S80-SWRT-32X25
S25C-S80-SWRT-40X15
S25C-S80-SWRT-40X20
S25C-S80-SWRT-40X25
S25C-S80-SWRT-40X32
S25C-S80-SWRT-50X20
S25C-S80-SWRT-50X25
S25C-S80-SWRT-50X32
S25C-S80-SWRT-50X40
SWT-10A-SCH80
SWT-15A-SCH80
SWT-20A-SCH80
SWT-25A-SCH80
SWT-32A-SCH80
SWT-40A-SCH80
SWT-50A-SCH80
SWT-65A-SCH80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Nenndicke Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück) Maß D
(mm)
Maß C
(mm)
Maß A
(mm)
Maß A1
(mm)
Dimension C1
(mm)

54.26 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-3/4B (20A)1/2B (15A)16.11427.722.214

68.55 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-1B (25A)1/2B (15A)16.11634.522.216

68.55 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-1B (25A)3/4B (20A)21.41634.527.716

32.34 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-1/2B (15A)-16.11322.2--

45.81 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-3/4B (20A)-21.41427.7--

60.26 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-1B (25A)-27.21634.5--

184.10 €

1 15 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-2B (50A)-52.72261.1--

117.71 €

1 13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)-1B (25A)3/4B (20A)21.41634.5--

87.82 €

1 13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)-3/4B (20A)-21.41427.7--

15.70 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803/4B (20A)1/2B (15A)12.71627.717.816

15.70 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803/4B (20A)3/8B (10A)16.11627.722.216

20.35 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801B (25A)1/2B (15A)12.71834.517.818

20.35 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801B (25A)3/8B (10A)16.11834.522.218

20.35 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801B (25A)3/4B (20A)21.41834.527.718

40.29 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/4B (32A)3/4B (20A)21.41843.227.719

40.29 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/4B (32A)1B (25A)27.21843.234.519

45.27 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/2B (40A)1/2B (15A)16.11949.122.222

45.27 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/2B (40A)3/4B (20A)21.41949.127.722

45.27 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/2B (40A)1B (25A)27.21949.134.522

45.27 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/2B (40A)1 1/4B (32A)35.51949.143.222

77.81 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH802B (50A)3/4B (20A)21.42261.127.726

77.81 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH802B (50A)1B (25A)34.52261.134.526

77.81 €

1 15 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH802B (50A)1 1/4B (32A)43.22261.143.226

77.81 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH802B (50A)1 1/2B (40A)49.12261.149.126

9.26 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803/8B (10A)-12.71217.8--

10.15 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801/2B (15A)-16.11322.2--

10.99 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803/4B (20A)-21.41427.7--

16.42 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801B (25A)-27.21634.5--

31.12 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/4B (32A)-35.51843.2--

36.20 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/2B (40A)-41.21949.1--

67.69 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH802B (50A)-52.72261.1--

122.18 €

1 9 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH802 1/2B (65A)-65.92677.1--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform T-Stück Oberflächenbehandlung NA
Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Farbe NA

Technischer Support