Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
304-SWS-25
Ausführung | Ausführung Lochschweißung | Passform | Kupplung | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Zulässige Flüssigkeit | Keine Herstellerbeschränkungen | Nenn-Ø | 1B (25A) |
Maß D(mm) | 27.2 | Maß C(mm) | 13 | Maß A(mm) | 34.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschweißstutzen Kupplung, die Teilenummer ist 304-SWS-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 304-SWS-25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften