Schweißeinsatz / Einschraub-Einsatz, 90°-Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304-SWLS-08PTX08
304-SWLS-25PTX25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø Maß D
(mm)
Maß C
(mm)
Maß A
(mm)
Gewindegröße

17.54 €

1 13 Arbeitstage 1/4B (8A)9.410.514.31/4B (8A)

52.38 €

1 13 Arbeitstage 1B (25A)27.21634.51B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lochschweißung und Verschraubung Passform Winkelstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Verschraubung PT

Technischer Support