Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304-SSA15 |
304-SSA20 |
304-SSA25 |
304-SSA32 |
304-SSA40 |
304-SSA50 |
SSA-20A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Durchmesser Nennmaß | Spezifikationen | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß D (mm) | Maß F (mm) | Schraube d4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.88 € | 1 | 22 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | NA | 54 | 36 | 22 | 16 | 3.5 | M10 × 45 | ||
82.14 € | 1 | 13 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | NA | 58 | 40 | 22 | 20 | 4.0 | M10 × 45 | ||
91.16 € | 1 | 13 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | NA | 68 | 48 | 28 | 25 | 4.0 | M12 × 55 | ||
114.71 € | 1 | 13 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | NA | 76 | 56 | 28 | 31.5 | 6.0 | M12 × 55 | ||
177.20 € | 1 | 13 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | NA | 92 | 65 | 36 | 37.5 | 7.0 | M16 × 70 | ||
212.49 € | 1 | 22 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | NA | 100 | 73 | 36 | 47.5 | 7.0 | M16 × 70 | ||
21.30 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 3/4B (20A) | Mit O-Ring | 58 | 40 | 22 | 20 | 4.0 | M10 × 45 |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung für Hydraulikrohre | Flanschnorm | Flansch nach JIS-Norm | Rohrflansche für Hydraulikmodell | SSA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Durchmesser Nennmaß
Spezifikationen
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß D(mm)
Maß F(mm)
Schraube d4
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften