Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304-LSA15 |
304-LSA20 |
304-LSA25 |
LSA-10A |
LSA-15A |
LSA-20A |
LSA-25A |
LSA-32A |
LSA-40A |
LSA-50A |
LSA-65A |
LSA-80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Durchmesser Nennmaß | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß D (mm) | Maß F (mm) | Schraube d4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 63 | 36 | 54 | 40 | 3.5 | M10 | ||
273.44 € | 1 | 13 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 70 | 40 | 58 | 45 | 4.0 | M10 | ||
361.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 82 | 48 | 68 | 50 | 4.0 | M12 | ||
42.23 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 3/8B (10A) | - | - | - | - | - | - | ||
52.79 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 1/2B (15A) | 54 | 36 | 40 | 16 | 3.5 | M10 | ||
56.86 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 3/4B (20A) | 58 | 40 | 45 | 20 | 4.0 | M10 | ||
75.23 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 1B (25A) | 68 | 48 | 50 | 25 | 4.0 | M12 | ||
107.21 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 1 1/4B (32A) | 76 | 56 | 63 | 31.5 | 6.0 | M12 | ||
101.46 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 1 1/2B (40A) | 92 | 65 | 71 | 37.5 | 7.0 | M16 | ||
156.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 2B (50A) | 100 | 73 | 85 | 47.5 | 7.0 | M16 | ||
302.82 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 2 1/2B (65A) | 128 | 92 | 106 | 60 | 9.5 | M20 | ||
409.69 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 3B (80A) | 140 | 103 | 118 | 71 | 11.0 | M22 |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung für Hydraulikrohre | Flanschnorm | Flansch nach JIS-Norm | Rohrflansche für Hydraulikmodell | LSA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Spezifikationen | Mit O-Ring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Durchmesser Nennmaß
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß D(mm)
Maß F(mm)
Schraube d4
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften