Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Maß B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 23 | ||
20.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 27 | ||
21.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 34 | ||
34.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 39 | ||
52.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 47 | ||
87.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 56 | ||
88.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 63 | ||
9.98 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/8B (6A) | 23 | ||
13.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2B (15A) | 34 | ||
16.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4B (20A) | 39 | ||
23.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1B (25A) | 47 | ||
38.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 56 | ||
52.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 63 | ||
93.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 2B (50A) | 76 | ||
6.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/8B (6A) | 23 | |
5.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/4B (8A) | 23 | ||
6.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/8B (10A) | 27 | |
7.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2B (15A) | 34 | ||
9.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4B (20A) | 39 | ||
13.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1B (25A) | 47 | ||
22.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 56 | ||
29.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 63 | ||
53.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 2B (50A) | 76 | ||
109.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 2 1/2B (65A) | 96 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 90°-Bogen | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Keine Herstellerbeschränkungen | Oberflächenbehandlung | NA | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Maß B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften