ATOMS CORPORATION Verbindungskupplungen GR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GR-15A-EPDM
GR-15A-NBR
GR-20A-EPDM
GR-20A-NBR
GR-25A-EPDM
GR-25A-NBR
GR-32A-EPDM
GR-32A-NBR
GR-40A-EPDM
GR-40A-NBR
GR-50A-EPDM
GR-50A-NBR
GR-65A-EPDM
GR-65A-NBR
GR-80A-EPDM
GR-80A-NBR
GR-100A-EPDM
GR-100A-NBR
GR-125A-EPDM
GR-125A-NBR
GR-150A-EPDM
GR-150A-NBR
GR-200A-EPDM
GR-200A-NBR
GR-250A-EPDM
GR-250A-NBR
GR-300A-EPDM
GR-300A-NBR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einsetzbare Rohrleitung Geeignetes Fluid Nenn-Ø (A) Maximaler Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoff Gummidichtung

84.95 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser1/2B (15A)1.6EPDM

84.95 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser / Öle und Fette1/2B (15A)1.6NBR

91.43 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / EdelstahlrohrWasser3/4B (20A)1.6EPDM

91.43 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / EdelstahlrohrWasser / Öle und Fette3/4B (20A)1.6NBR

93.25 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / EdelstahlrohrWasser1B (25A)1.6EPDM

93.25 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / EdelstahlrohrWasser / Öle und Fette1B (25A)1.6NBR

99.58 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / EdelstahlrohrWasser1 1/4B (32A)1.6EPDM

99.58 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / EdelstahlrohrWasser / Öle und Fette1 1/4B (32A)1.6NBR

101.38 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser1 1/2B (40A)1.6EPDM

101.38 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser / Öle und Fette1 1/2B (40A)1.6NBR

83.25 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser2B (50A)1.6EPDM

83.25 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser / Öle und Fette2B (50A)1.6NBR

106.97 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser2 1/2B (65A)1.6EPDM

106.97 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser / Öle und Fette2 1/2B (65A)1.6NBR

117.18 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser3B (80A)1.6EPDM

117.18 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser / Öle und Fette3B (80A)1.6NBR

127.71 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser4B (100A)1.6EPDM

127.71 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser / Öle und Fette4B (100A)1.6NBR

196.51 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser5B (125A)1.6EPDM

196.51 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser / Öle und Fette5B (125A)1.6NBR

236.56 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser6B (150A)1.6EPDM

236.56 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser / Öle und Fette6B (150A)1.6NBR

515.98 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser8B (200A)1.6EPDM

515.98 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser / Öle und Fette8B (200A)1.6NBR

804.38 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser10B (250A)1EPDM

791.01 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser / Öle und Fette10B (250A)1NBR

915.28 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser12B (300A)1EPDM

915.28 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-RohrWasser / Öle und Fette12B (300A)1NBR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verbinder Haupteinheits-Material Edelstahl Festziehender Bolzentyp Innensechskantschraube
Anwendung Verschiedene Arten von Druckrohrleitungen

Technischer Support