Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CX-20A-EPDM |
CX-25A-EPDM |
CX-32A-EPDM |
CX-40A-EPDM |
CX-50A-EPDM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (A) | |
---|---|---|---|---|---|
71.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
82.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
95.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
104.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
90.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) |
Loading...
Art | Reparaturschelle | Einsetzbare Rohrleitung | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr | Geeignetes Fluid | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1.6 | Werkstoff Gummidichtung | EPDM | Haupteinheits-Material | Edelstahl |
Festziehender Bolzentyp | Innensechskantschraube |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø (A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften