Vibrationsschutz-Fittings, Kunstkautschuk, gewölbt, S Flex

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-FLEX-10KFXSS-20AX150L
S-FLEX-10KFXSS-25AX150L
S-FLEX-10KFXSS-32AX150L
S-FLEX-10KFXSS-40AX150L
S-FLEX-10KFXSS-65AX150L
S-FLEX-10KFXSS-80AX150L
S-FLEX-10KFXSS-100AX150L
S-FLEX-10KFXSS-125AX150L
S-FLEX-10KFXSS-150AX150L
S-FLEX-10KFXSS-150AX200L
S-FLEX-10KFXSS-200AX150L
S-FLEX-10KFXSS-200AX200L
S-FLEX-10KFXSS-250AX200L
S-FLEX-10KFXSS-300AX200L
S-FLEX-10KFXSS-350AX200L
S-FLEX-10KFXSS-400AX200L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser Radialversatz
(mm)
Länge L
(mm)

75.77 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)4150

75.79 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)4150

80.67 €

1 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)5150

83.12 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)5150

97.03 €

1 10 Arbeitstage 2 1/2B (65A)5150

101.79 €

1 10 Arbeitstage 3B (80A)5150

132.13 €

1 10 Arbeitstage 4B (100A)5150

171.00 €

1 10 Arbeitstage 5B (125A)5150

222.08 €

1 10 Arbeitstage 6B (150A)5150

251.69 €

1 10 Arbeitstage 6B (150A)5200

316.83 €

1 10 Arbeitstage 8B (200A)5150

352.37 €

1 10 Arbeitstage 8B (200A)5200

488.57 €

1 10 Arbeitstage 10B (250A)5200

645.88 €

1 10 Arbeitstage 12B (300A)5200

1,062.27 €

1 10 Arbeitstage 14B (350A)5200

1,321.37 €

1 10 Arbeitstage 16B (400A)5200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Gummidichtung Geeignetes Fluid Wasser Verbindungsteil, Ausführung Flansch
Befeuchtetes Material Kautschuk Verbindungsteil, Material EN 1.0038 Äquiv. Spezifikationen Kugel aus synthetischem Kautschuk
Flanschausführung JIS10K

Technischer Support