Schlaucharmatur Kantouch JH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JH10-3/8-S-N
JH15-1/2-B-N
JH15-3/4-B-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Anschlussgewinde, Nenn-Ø Nenn-Ø
(mm)
Passender Schlauchinnen-Ø
(Ø)
Außen-Ø des entsprechenden Schlauchs
(Ø)

37.07 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B101016

20.21 €

1 6 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv.1/2B151522

20.46 €

1 6 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv.3/4B151522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser Form Gerade
Ausführung mit Schlauchverbindung Mutter Verbindungsausführung Außengewinde Anschlussgewinde, Ausführung R
Behandlung R-Gewinde Normale Ausführung (keine Gewindedichtung) Max. Betriebsdruck(MPa) 1

Technischer Support