Schlaucharmatur Kantouch TJH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THJ8-1/4-S-C
THJ8-3/8-B-C
THJ8-3/8-S-C
THJ8-3/8-S-N
THJ9-3/8-B-N
THJ9-3/8-S-N
THJ10-1/4-S-C
THJ12-1/2-B-N
THJ12-1/2-S-N
THJ12-3/8-B-N
THJ12-3/8-S-N
THJ15-1/2-B-C
THJ15-1/2-B-N
THJ15-1/2-S-C
THJ15-1/2-S-N
THJ15-3/8-B-C
THJ19-1/2-B-N
THJ19-1-B-C
THJ19-1-B-N
THJ19-3/4-B-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Anschlussgewinde, Nenn-Ø Nenn-Ø
(mm)
Passender Schlauchinnen-Ø
(Ø)
Außen-Ø des entsprechenden Schlauchs
(Ø)
Behandlung R-Gewinde

67.26 €

1 12 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B8813.5Gewindedichtung

17.55 €

1 5 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv.3/8B8813.5Gewindedichtung

67.32 €

1 12 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B8813.5Gewindedichtung

27.18 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B8813.5Normale Ausführung (keine Gewindedichtung)

22.75 €

1 12 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv.3/8B9915Normale Ausführung (keine Gewindedichtung)

44.60 €

1 12 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B9915Normale Ausführung (keine Gewindedichtung)

45.69 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B101016Gewindedichtung

25.21 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv.1/2B121218Normale Ausführung (keine Gewindedichtung)

51.96 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B121218Normale Ausführung (keine Gewindedichtung)

15.41 €

1 5 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv.3/8B121218Normale Ausführung (keine Gewindedichtung)

51.87 €

1 12 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B121218Normale Ausführung (keine Gewindedichtung)

32.74 €

1 12 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv.1/2B151522Gewindedichtung

25.32 €

1 12 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv.1/2B151522Normale Ausführung (keine Gewindedichtung)

82.46 €

1 12 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B151522Gewindedichtung

54.58 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B151522Normale Ausführung (keine Gewindedichtung)

32.71 €

1 12 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv.3/8B151522Gewindedichtung

46.78 €

1 12 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv.1/2B191926Normale Ausführung (keine Gewindedichtung)

61.17 €

1 12 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv.1B191926Gewindedichtung

47.25 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv.1B191926Normale Ausführung (keine Gewindedichtung)

46.92 €

1 12 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv.3/4B191926Normale Ausführung (keine Gewindedichtung)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser Form Gerade
Ausführung mit Schlauchverbindung Mutter Verbindungsausführung Außengewinde Anschlussgewinde, Ausführung R
Max. Betriebsdruck(MPa) 1

Technischer Support