Schlaucharmatur Kantouch-Knie THL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THL12-1/2-S-N
THL12-3/8-S-N
THL15-1/2-S-N
THL15-3/4-S-N
THL15-3/8-S-N
THL19-1/2-S-N
THL19-1-S-N
THL19-3/4-S-N
THL25-1-S-N
THL25-3/4-S-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde, Nenn-Ø Nenn-Ø
(mm)
Passender Schlauchinnen-Ø
(Ø)
Außen-Ø des entsprechenden Schlauchs
(Ø)

109.31 €

1 15 Arbeitstage 1/2B121218

109.08 €

1 15 Arbeitstage 3/8B121218

120.95 €

1 15 Arbeitstage 1/2B151522

121.24 €

1 15 Arbeitstage 3/4B151522

120.91 €

1 15 Arbeitstage 3/8B151522

173.07 €

1 15 Arbeitstage 1/2B191926

173.81 €

1 15 Arbeitstage 1B191926

173.32 €

1 15 Arbeitstage 3/4B191926

205.37 €

1 15 Arbeitstage 1B252533

205.26 €

1 15 Arbeitstage 3/4B252533

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Form Winkelstück Ausführung mit Schlauchverbindung Mutter Verbindungsausführung Außengewinde
Anschlussgewinde, Ausführung R Behandlung R-Gewinde Normale Ausführung (keine Gewindedichtung) Max. Betriebsdruck(MPa) 1

Technischer Support