Pneumatik Steckverbinder / Serie EPCH [EPCH10] / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / Serie EPCH [EPCH10] / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Luft



EASUN stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPCH4-02
EPCH8-02
EPCH10-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohrschraubanschluss

1.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4R1/4

1.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8R1/4

1.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Brass Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde Standard (Brass)
Dichtungswerkstoff Standard (NBR) Schraubmontage, Richtung Straight Betriebstemperatur(°C) 0::60
Ausführungsdetails Hex Screw Straight

Technischer Support