Pneumatik Steckverbinder / EPOC-Serie / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / EPOC-Serie / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Push-In-Steckverbindern von EASUN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft als fluides Medium. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPOC4-01
EPOC4-M5
EPOC6-01
EPOC8-01
EPOC8-02
EPOC10-02
EPOC12-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Rohrschraubanschluss

0.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4R1/8

0.50 €

200 14 Arbeitstage 4M5

0.87 €

1 20 Arbeitstage 6R1/8

1.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8R1/8

2.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8R1/4

1.55 €

100 14 Arbeitstage 10R1/4

2.22 €

50 14 Arbeitstage 12R3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Brass Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde Standard (Brass)
Dichtungswerkstoff Standard (NBR) Schraubmontage, Richtung Straight Betriebstemperatur(°C) 0::60
Ausführungsdetails Round Shape Screw Straight

Technischer Support