Pneumatik Steckverbinder / EPV / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / EPV / Winkelverbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Push-In-Steckverbindern von EASUN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 16 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPV4
EPV12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Stangen anzahl
(piece)

0.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4100

1.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Standard (PBT) Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff Standard (NBR)
Verschraubung, gleicher Ø Union Elbow Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support