Pneumatik Steckverbinder / EPY / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / EPY / Y-Verbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft



EASUN stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPY4
EPY6
EPY12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Stangen anzahl
(piece)

0.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4100

0.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61

3.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Standard (PBT) Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff Standard (NBR)
Verschraubung, gleicher Ø Union Y Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support