Zylindergriffe / HI, HIA / Stahl / drehbar / Gewindebolzen

Zylindergriffe / HI, HIA / Stahl / drehbar / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Stahl / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 16 - 28 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8



Mit den drehbaren Zylindergriffen von FLAIR gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Durch die Herstellung aus Stahl gewinnen sie an Robusheit und Härte. Diese Bauform gibt es bei den drehbaren Zylindergriffen: Stabausführung. Als Befestigungsmethode wird ein Außengewinde benutzt. Hierdurch wird einerseits eine stabile und verlässliche Verbindung und andererseits eine leichte Trennbarkeit gewährleistet. Eine Griffstärke von 16 bis 28 mm sichert den nötigen festen Halt. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M10, M12, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HI-3/8
HI-5/16
HI-M8
HI-M10
HI-M12
HIA-3/8
HIA-5/16
HIA-M8
HIA-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griffoberfläche Gewinde-Nenn-Ø M Gesamtlänge
(mm)
Griff Dicke
(mm)
Griff Länge
(mm)
Spezialschrauben erforderlich

11.69 €

1 5 Arbeitstage Verchromte Beschichtung-10223803/8"

11.02 €

1 5 Arbeitstage Verchromte Beschichtung-8019625/16"

8.07 €

1 19 Arbeitstage Verchromte BeschichtungM8701962-

26.22 €

1 5 Arbeitstage Verchromte BeschichtungM10902380-

13.47 €

1 11 Arbeitstage Verchromte BeschichtungM121022890-

12.07 €

1 5 Arbeitstage Sandgestrahlt-10223803/8"

29.27 €

1 5 Arbeitstage Sandgestrahlt-8019625/16"

8.00 €

1 19 Arbeitstage SandgestrahltM8701962-

12.00 €

1 19 Arbeitstage SandgestrahltM121022890-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Form Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial Stahl
Werkstoff Montagebereich Stahl Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support