Ballengriffe / HZF-5/16 / Stahl / fest / Gewindebolzen

Ballengriffe / HZF-5/16 / Stahl / fest / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Aluminium / [Bauform] Eingeengte Form / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 17 - 30 mm / [Gewindegröße] M12



Die ergonomisch gestalteten FLAIR Ballengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Die festen Ballengriffe sind in der Bauform Eingeengte Form erhältlich. Zur Befestigung wird ein Außengewinde verwendet. Es handelt sich um starke und zuverlässige Verbindungen, die trotz ihrer Robustheit einfach zu lösen sind. Eine Griffstärke von 17 bis 30 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M12.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HZF-5/16

Teilenummer
HZF-5/16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.48 €

1 19 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Gekröpft Griffmaterial Aluminium
Griffoberfläche Verchromte Beschichtung Werkstoff Montagebereich Stahl Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Außengewinde Gesamtlänge(mm) 71 Griff Dicke(mm) 21
Griff Länge(mm) 62 Spezialschrauben erforderlich 5/16"

Technischer Support