Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HGI-23M10-100A |
HGI-23M10-125A |
HGI-23M10-160A |
HGI-26M12-125A |
HGI-26M12-160A |
HGI-26M12-200A |
HGI-28M14-200A |
HGI-28M14-250A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Gesamtlänge (mm) | Griff Dicke (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | M10 | 100 | 23 | 65 | ||
11.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 125 | 23 | 65 | ||
12.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 160 | 23 | 65 | ||
15.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | M12 | 125 | 26 | 80 | ||
14.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 160 | 26 | 80 | ||
21.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 200 | 26 | 80 | ||
33.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 200 | 28 | 90 | ||
26.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | M14 | 250 | 28 | 90 |
Loading...
Ausführung | Vorgefertigt | Form | Stabausführung (gerade) | Werkstoff Montagebereich | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Außengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Gesamtlänge(mm)
Griff Dicke(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften