Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HMP-100-10 |
HMP-125 |
HMP-160-SQ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser des Griffs (Ø) | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Außen-Ø der Welle (mm) | Rundes Loch Durchmesser (mm) | Quadratische Bohrung Durchmesser W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110.5 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | 31 | 10 | - | ||
11.80 € | 1 | 19 Arbeitstage | 135.5 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | 37 | 14 | - | ||
17.44 € | 1 | 19 Arbeitstage | 174 | Quadratische Bohrung | 42 | - | V17 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Kurbelgriff drehbar | Werkstoff (Korpus) | Polypropylen | Griff | No (mit Montagebohrung für Griff) |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche (Korpus) | NA | Innengewinde (Gewindestift radial) | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser des Griffs(Ø)
Ausführung (Nabe) Montagebereich
Außen-Ø der Welle(mm)
Rundes Loch Durchmesser(mm)
Quadratische Bohrung Durchmesser W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften