Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HM-125A |
HM-160A |
HM-160A-SQ |
HM-200A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Außen-Ø der Welle (mm) | Rundes Loch Durchmesser (mm) | Quadratische Bohrung Durchmesser W (mm) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | 34 | 10 | - | 125 | ||
26.76 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | 38 | 14 | - | 160 | ||
48.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | Quadratische Bohrung | 38 | - | V17 | 160 | ||
31.70 € | 1 | 19 Arbeitstage | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | 44 | 17 | - | 200 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Kurbelgriff drehbar | Werkstoff (Korpus) | Gusseisen | Griff | No (mit Montagebohrung für Griff) |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche (Korpus) | Sandgestrahlt | Innengewinde (Gewindestift radial) | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (Nabe) Montagebereich
Außen-Ø der Welle(mm)
Rundes Loch Durchmesser(mm)
Quadratische Bohrung Durchmesser W(mm)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften