Handgriffe / HPU / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / HPU / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyurethan / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 90 - 180 mm / [Griffstärke] 20 - 27.9 mm



Mit den Handgriffen von FLAIR gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Polyurethan. U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Handgriffe zur Auswahl. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung. Das macht die Montage einfacher, vielseitiger und kostengünstiger. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 90 bis 180 mm. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 20 und 27.9 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HPU-90
HPU-90AL
HPU-99
HPU-120
HPU-129
HPU-180AL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung L
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griff Dicke A
(mm)
Maß L1
(mm)

6.13 €

1 5 Arbeitstage 903721.6106

12.96 €

1 5 Arbeitstage 903821.6106

8.93 €

1 5 Arbeitstage 994320116

17.20 €

1 5 Arbeitstage 1204226137

63.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1294327146

30.72 €

1 5 Arbeitstage 1805027.4197

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Polyurethan Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsmethode Rundbohrung
Griff, Querschnittform Rechteckig

Technischer Support