Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SKBK8 |
SKBK10 |
SKBK12 |
SKBK13 |
SKBK16 |
SKBK20 |
SKBK25 |
SKBK30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
3.95 € | 1 | 15 Arbeitstage | 8 | ||
3.95 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | ||
4.12 € | 5 | 7 Arbeitstage | 12 | ||
4.12 € | 1 | 15 Arbeitstage | 13 | ||
4.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | ||
5.10 € | 1 | 30 Arbeitstage | 20 | ||
8.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | ||
8.37 € | 1 | 14 Arbeitstage | 30 |
Loading...
Ausführung | T-Ausführung | Montage - Welle | Senkrecht geschlitzt | Werkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Klareloxiertes Aluminium | Herstellungsverfahren | Guss | Montage - Blockform | Gewindebohrung auf der Unterseite |
Zylinderstiftbohrung | Ohne | T-förmige Ausführung | Standardausführung | Ausführung mit Montagebohrung | Ausführung mit Durchgangsbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften