Linearkugellager / LKBMUUAJ / Stahl / zweifache Ringnut

Linearkugellager / LKBMUUAJ / Stahl / zweifache Ringnut

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 19 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 4001 - 5000 N, 200 - 4700 N / [statische Tragzahl] 260 - 9990 N



KBS bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 60 mm gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 19 bis 110 mm zu wählen. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 4001 bis 5000 N und 200 bis 4700 N liegt. 260 - 9990 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Wälzlagerstahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Treffen Sie Ihre Auswahl auf der Grundlage Ihrer individuellen Bedürfnisse. KBS hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1995 in China kontinuierlich einen Namen gemacht. Die Linearbuchsen, die führenden Produkte des Unternehmens, sind in China marktführend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKBM6UUAJ
LKBM8UUAJ
LKBM10UUAJ
LKBM13UUAJ
LKBM16UUAJ
LKBM20UUAJ
LKBM25UUAJ
LKBM30UUAJ
LKBM35UUAJ
LKBM40UUAJ
LKBM50UUAJ
LKBM60UUAJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

4.40 €

1 5 Arbeitstage 61219200260-0.00812

3.82 €

1 21 Arbeitstage 81524260400-0.00912

4.06 €

1 21 Arbeitstage 101929370540-0.00912

4.21 €

1 21 Arbeitstage 132332500770-0.00912

3.71 €

1 23 Arbeitstage 1628377701170-0.00912

3.86 €

1 21 Arbeitstage 2032428601370-0.00915

5.52 €

1 21 Arbeitstage 2540599801560-0.0115

6.30 €

1 21 Arbeitstage 30456415602740-0.0115

10.53 €

1 21 Arbeitstage 35527016603130-0.01220

11.83 €

1 21 Arbeitstage 40608021504010-0.01220

24.69 €

1 21 Arbeitstage 508010038207930-0.01520

31.65 €

1 21 Arbeitstage 609011047009990-0.01525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Lagerstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach Genauigkeitsklasse Standardklasse
Typ Gerade Spielausgleich Offene Ausführung Ausführung Ausführung mit Abstandsregulierung
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Das Kugelmaterial Lagerstahl Dichtung Dichtung an beiden Enden

Technischer Support