Linearkugellager / LKBMUUOP / Stahl / offen / zweifache Ringnut

Linearkugellager / LKBMUUOP / Stahl / offen / zweifache Ringnut
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 30 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 3001 - 4000 N, 510 - 3820 N / [statische Tragzahl] 784 - 7940 N



KBS bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 12 und 50 mm. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 30 - 100 mm konfigurieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 3001 und 4000 N sowie zwischen 510 und 3820 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 784 - 7940 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Wälzlagerstahl.



Herstellerdetails:
Offene Linearkugellger mit Schlitz. Typ mit Dichtung. Die Verwendung mit gehärteter Welle mit g6-Toleranz wird empfohlen. Es stehen zahlreiche Schaftdurchmesser zur Verfügung. Seit seiner Gründung im Jahr 1995 hat die KBS Ltd. in China stetig eine inländische Fangemeinde aufgebaut. Die Linearbüchsen sind die Spitzenprodukte des Unternehmens und liegen in China an der Spitze des Marktes.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKBM12UUOP
LKBM13UUOP
LKBM16UUOP
LKBM20UUOP
LKBM25UUOP
LKBM30UUOP
LKBM35UUOP
LKBM40UUOP
LKBM50UUOP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

4.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122130510784-0.00912

3.45 €

1 16 Arbeitstage 132332510784-0.00912

4.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1628377741180-0.00912

5.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2032428821370-0.0115

5.93 €

1 61 Arbeitstage 2540599801570-0.0115

6.88 €

1 32 Arbeitstage 30456415702740-0.0115

9.42 €

1 16 Arbeitstage 35527016703140-0.01220

13.15 €

1 16 Arbeitstage 40608021604020-0.01220

27.39 €

1 21 Arbeitstage 508010038207940-0.01220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Lagerstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach Genauigkeitsklasse Standardklasse
Typ Gerade Spielausgleich Offene Ausführung Ausführung geschlitzte Ausführung
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Das Kugelmaterial Lagerstahl Dichtung Dichtung an beiden Enden

Technischer Support