Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 17 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 4001 - 5000 N, 1.57 - 980 N / [statische Tragzahl] 1.18 - 784 N
KBS bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 60 mm. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 17 - 110 mm konfigurierbar. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 4001 bis 5000 N und 1.57 bis 980 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 1.18 - 784 N zur Auswahl. Der Werkstoff Wälzlagerstahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Einfach zu montierende Linearkugellger mit rechteckigem Flansch und Dichtung. Hergestellt aus Lagerstahl. Große Auswahl an Wellendurchmessern verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LKBMK6UU |
LKBMK8SUU |
LKBMK8UU |
LKBMK10UU |
LKBMK12UU |
LKBMK16UU |
LKBMK20UU |
LKBMK25UU |
LKBMK30UU |
LKBMK35UU |
LKBMK40UU |
LKBMK50UU |
LKBMK60UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | ||
5.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 15 | 17 | 176 | 216 | -0.009 | 12 | ||
6.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 15 | 24 | 274 | 392 | -0.009 | 12 | ||
5.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 29 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | ||
7.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 21 | 30 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
9.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 28 | 37 | 774 | 1,180 | -0.009 | 12 | ||
8.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 32 | 42 | 882 | 1,370 | -0.01 | 15 | ||
13.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 40 | 59 | 980 | 1,570 | -0.01 | 15 | ||
13.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 45 | 64 | 1,570 | 2,740 | -0.01 | 15 | |
14.96 € | 1 | 15 Arbeitstage | 35 | 52 | 70 | 1,670 | 3,140 | -0.012 | 20 | ||
33.27 € 24.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 60 | 80 | 2,160 | 4,020 | -0.012 | 20 | |
34.62 € | 1 | 21 Arbeitstage | 50 | 80 | 100 | 3,820 | 7,940 | -0.012 | 20 | ||
85.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 90 | 110 | 4,700 | 10,000 | -0.015 | 25 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach |
Genauigkeitsklasse | Standardklasse | Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich |
Ausführung | Stirnfläche geflanscht | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Mit Quadratflansch |
Das Kugelmaterial | Lagerstahl | Dichtung | Dichtung an beiden Enden |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften