Linearkugellager / LKBMHUU / Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch

Linearkugellager / LKBMHUU / Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 19 - 64 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 1001 - 2000 N, 1.57 - 980 N / [statische Tragzahl] 1.18 - 784 N



Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager von KBS. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 30 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 19 und 64 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 1001 und 2000 N sowie zwischen 1.57 und 980 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 1.18 bis 784 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Wälzlagerstahl.



Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Treffen Sie Ihre Auswahl auf der Grundlage Ihrer individuellen Bedürfnisse. KBS hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1995 in China kontinuierlich einen Namen gemacht. Die Linearbuchsen, die führenden Produkte des Unternehmens, sind in China marktführend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKBMH6UU
LKBMH8UU
LKBMH10UU
LKBMH12UU
LKBMH16UU
LKBMH20UU
LKBMH25UU
LKBMH30UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

5.28 €

1 5 Arbeitstage 61219206265-0.00912

6.24 €

1 5 Arbeitstage 81524274392-0.00912

6.89 €

1 5 Arbeitstage 101929372549-0.00912

6.33 €

1 12 Arbeitstage 122130510784-0.00912

6.93 €

1 19 Arbeitstage 1628377741,180-0.00912

9.15 €

1 5 Arbeitstage 2032428821,370-0.0115

13.96 €

1 5 Arbeitstage 2540599801,570-0.0115

15.13 €

1 5 Arbeitstage 3045641,5702,740-0.0115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Lagerstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach
Genauigkeitsklasse Standardklasse Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Stirnfläche geflanscht Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Mit Kompaktflansch
Das Kugelmaterial Lagerstahl Dichtung Dichtung an beiden Enden

Technischer Support