Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 35 - 209 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 1.23 - 813 N / [statische Tragzahl] 1.1 - 784 N
KBS bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 60 mm. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 35 - 209 mm konfigurieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 1.23 - 813 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 1.1 - 784 N zur Auswahl. Der Werkstoff Wälzlagerstahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Treffen Sie Ihre Auswahl auf der Grundlage Ihrer individuellen Bedürfnisse. KBS hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1995 in China kontinuierlich einen Namen gemacht. Die Linearbuchsen, die führenden Produkte des Unternehmens, sind in China marktführend.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LKBMF6LUU |
LKBMF8LUU |
LKBMF10LUU |
LKBMF12LUU |
LKBMF13LUU |
LKBMF16LUU |
LKBMF20LUU |
LKBMF25LUU |
LKBMF30LUU |
LKBMF35LUU |
LKBMF40LUU |
LKBMF50LUU |
LKBMF60LUU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.13 € | 1 | 21 Arbeitstage | 6 | 12 | 35 | 323 | 530 | -0.01 | 15 | ||
6.35 € | 1 | 21 Arbeitstage | 8 | 15 | 45 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | ||
7.01 € | 1 | 21 Arbeitstage | 10 | 19 | 55 | 588 | 1,100 | -0.01 | 15 | ||
6.75 € | 1 | 21 Arbeitstage | 12 | 21 | 57 | 813 | 1,570 | -0.01 | 15 | ||
7.13 € | 1 | 21 Arbeitstage | 13 | 23 | 61 | 813 | 1,570 | -0.01 | 15 | ||
14.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 28 | 70 | 1,230 | 2,350 | -0.01 | 15 | ||
9.10 € | 1 | 15 Arbeitstage | 20 | 32 | 80 | 1,400 | 2,740 | -0.012 | 20 | ||
12.82 € | 1 | 21 Arbeitstage | 25 | 40 | 112 | 1,560 | 3,140 | -0.012 | 20 | ||
18.48 € | 1 | 21 Arbeitstage | 30 | 45 | 123 | 2,490 | 5,490 | -0.012 | 20 | ||
23.02 € | 1 | 21 Arbeitstage | 35 | 52 | 135 | 2,650 | 6,270 | -0.015 | 25 | ||
30.49 € | 1 | 21 Arbeitstage | 40 | 60 | 151 | 3,430 | 8,040 | -0.015 | 25 | ||
59.89 € | 1 | 21 Arbeitstage | 50 | 80 | 192 | 6,080 | 15,900 | -0.015 | 25 | ||
97.44 € | 1 | 21 Arbeitstage | 60 | 90 | 209 | 7,550 | 20,000 | -0.02 | 30 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Lang |
Genauigkeitsklasse | Standardklasse | Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich |
Ausführung | Stirnfläche geflanscht | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Mit Rundflansch |
Das Kugelmaterial | Lagerstahl | Dichtung | Dichtung an beiden Enden |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften