Linearkugellager / LKBMLUU / Stahl / Langversion / zweifache Ringnut (Teilenummern - CAD Download)

Linearkugellager / LKBMLUU / Stahl / Langversion / zweifache Ringnut

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 35 - 209 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 1.23 - 813 N / [statische Tragzahl] 1.1 - 2740 N



KBS bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 60 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 35 - 209 mm konfigurieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen > 6000 N und 1.23 bis 813 N liegt. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 1.1 bis 2740 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Wälzlagerstahl.



Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Treffen Sie Ihre Auswahl auf der Grundlage Ihrer individuellen Bedürfnisse. KBS hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1995 in China kontinuierlich einen Namen gemacht. Die Linearbuchsen, die führenden Produkte des Unternehmens, sind in China marktführend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKBM8LUU
LKBM10LUU
LKBM12LUU
LKBM13LUU
LKBM16LUU
LKBM20LUU
LKBM25LUU
LKBM30LUU
LKBM35LUU
LKBM40LUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

5.73 €

1 18 Arbeitstage 81545431784-0.0115

2.38 €

1 15 Arbeitstage 1019555881,100-0.0115

5.03 €

1 16 Arbeitstage 1221578131,570-0.0115

5.24 €

1 15 Arbeitstage 1323618131,570-0.0115

6.00 €

1 16 Arbeitstage 1628701,2302,350-0.0115

6.25 €

1 16 Arbeitstage 2032801,4002740-0.01220

38.18 €

1 18 Arbeitstage 25401121,5603,140-0.01220

11.89 €

1 16 Arbeitstage 30451232,4905,490-0.01220

16.73 €

1 16 Arbeitstage 35521352,6506,270-0.01525

23.08 €

1 16 Arbeitstage 40601513,4308,040-0.01525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Lagerstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Lang Genauigkeitsklasse Standardklasse
Typ Gerade Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Geschlossen
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Das Kugelmaterial Lagerstahl Dichtung Dichtung an beiden Enden

Technischer Support