Linearkugellager-Einheiten / SKBCUUN / Aluminium / eloxiert / breite Blockform

Linearkugellager-Einheiten / SKBCUUN / Aluminium / eloxiert / breite Blockform

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 30 - 90 mm / [Innendurchmesser nominal] 8 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 2001 - 3000 N, 274 - 2160 N / [statische Tragzahl] 392 - 4020 N



KBS bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 8 und 40 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 30 bis 90 mm zu wählen. Die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 2001 bis 3000 N und 274 bis 2160 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 392 - 4020 N zur Auswahl.



Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Treffen Sie Ihre Auswahl auf der Grundlage Ihrer individuellen Bedürfnisse. KBS hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1995 in China kontinuierlich einen Namen gemacht. Die Linearbuchsen, die führenden Produkte des Unternehmens, sind in China marktführend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKBC8UUN
SKBC10UUN
SKBC12UUN
SKBC16UUN
SKBC20UUN
SKBC25UUN
SKBC30UUN
SKBC35UUN
SKBC40UUN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Radialversatz
(µm)

6.08 €

1 5 Arbeitstage 8173027439212

5.29 €

1 15 Arbeitstage 10203537254912

7.03 €

1 12 Arbeitstage 12213651078412

10.35 €

1 5 Arbeitstage 162544774118012

11.94 €

1 5 Arbeitstage 202750882137015

12.77 €

1 15 Arbeitstage 253867980157015

15.56 €

1 15 Arbeitstage 3039721570274015

25.57 €

1 6 Arbeitstage 3545801670314020

51.40 €

1 6 Arbeitstage 4051902160402020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach
Genauigkeitsklasse Standardklasse Typ Blockform Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Gehäuseausführung Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Klareloxiertes Aluminium Dichtung Dichtung an beiden Enden

Technischer Support