Linearkugellager-Einheiten / SKBCWUUN / Aluminium / eloxiert / breite Blockform / Langversion

Linearkugellager-Einheiten / SKBCWUUN / Aluminium / eloxiert / breite Blockform / Langversion
  • Sonderpreis bis 31/12/2024

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 70 - 175 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 3001 - 4000 N, 813 - 3430 N / [statische Tragzahl] 1570 - 8040 N



KBS bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 12 und 40 mm. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 70 - 175 mm konfigurieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 3001 - 4000 N und 813 - 3430 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse aus. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 1570 - 8040 N zur Auswahl.



Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Treffen Sie Ihre Auswahl auf der Grundlage Ihrer individuellen Bedürfnisse. KBS hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1995 in China kontinuierlich einen Namen gemacht. Die Linearbuchsen, die führenden Produkte des Unternehmens, sind in China marktführend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKBC12WUUN
SKBC16WUUN
SKBC20WUUN
SKBC25WUUN
SKBC30WUUN
SKBC40WUUN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Radialversatz
(µm)

14.36 €

1 6 Arbeitstage 122170813157015

12.49 €

1 15 Arbeitstage 1625851230235015

14.02 €

1 15 Arbeitstage 2027961400274020

24.56 €

1 15 Arbeitstage 25381301560314020

29.91 €

1 15 Arbeitstage 30391402490549020

96.50 €

33.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

40511753430804025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Lang
Genauigkeitsklasse Standardklasse Typ Blockform Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Gehäuseausführung Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Klareloxiertes Aluminium Dichtung Dichtung an beiden Enden

Technischer Support