Linearkugellager-Einheiten / SKBBRUU / Aluminium / eloxiert / breite Blockform / offen

Linearkugellager-Einheiten / SKBBRUU / Aluminium / eloxiert / breite Blockform / offen

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 45 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 3001 - 4000 N, 770 - 3820 N / [statische Tragzahl] 1170 - 7930 N



Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager mit Gehäuse von KBS. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 16 und 50 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 45 bis 110 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse variiert zwischen 3001 und 4000 N sowie zwischen 770 und 3820 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 1170 bis 7930 N liegen.



Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und entsprechend den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Treffen Sie Ihre Auswahl auf der Grundlage Ihrer individuellen Bedürfnisse. KBS hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1995 in China kontinuierlich einen Namen gemacht. Die Linearbuchsen, die führenden Produkte des Unternehmens, sind in China marktführend.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKBBR16UU
SKBBR20UU
SKBBR25UU
SKBBR30UU
SKBBR35UU
SKBBR40UU
SKBBR50UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Radialversatz
(µm)

7.28 €

1 21 Arbeitstage 1622.545770117012

12.29 €

1 5 Arbeitstage 202450860137015

13.13 €

1 21 Arbeitstage 253065980156015

16.31 €

1 21 Arbeitstage 3035701560274015

23.24 €

1 21 Arbeitstage 3540801660313020

29.63 €

1 21 Arbeitstage 4045902150401020

88.01 €

1 15 Arbeitstage 50601103820793020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach
Genauigkeitsklasse Standardklasse Typ Blockform Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Geschlossen Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Klareloxiertes Aluminium Dichtung Dichtung an beiden Enden

Technischer Support