Kupplung mit Schlitz - Ausführung mit Stellschraube [SAA1521]

Kupplung mit Schlitz - Ausführung mit Stellschraube [SAA1521]
  • Sonderpreis
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. Coupling and support unit manufacturer with headquarters in Guangzhou, China where the industry is thriving. LINK The company 's couplings are attractive, having a wide selection of international standards, and much variety.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAA1521-3-5
SSA19-6-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

11.07 €

5.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

35Aluminium0.05 bis 1.0015.52110,001 bis 78,0000.4130000.150.0000003

40.31 €

16.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

68Edelstahl1.01 bis 3.0019.524.54,001 bis 10,0001.8100000.250.000002

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlitzte Ausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Eigenschaften Spiel 0 / Kompakt
Anwendung Standard Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.1
Zulässiger Winkelversatz(deg) 1.5 Achsbefestigungsmethode Fixierung Positionierungschraube

Technischer Support