Kupplung mit Schlitz - Ausführung mit Stellschraube SAC/SSC

Kupplung mit Schlitz - Ausführung mit Stellschraube SAC/SSC
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. Coupling and support unit manufacturer with headquarters in Guangzhou, China where the industry is thriving. LINK The company 's couplings are attractive, having a wide selection of international standards, and much variety.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAC16-4-4
SAC16-6-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1
(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2
(mm)

13.46 €

6.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

44

10.21 €

4.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

66

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlitzte Ausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff Aluminium
zulässiger Drehmomentbereich(N•m) 1.01 bis 3.00 [A] Außendurchmesser(mm) 16 [W] Gesamtlänge(mm) 23
Max. Drehzahlbereich(r/min) 10,001 bis 78,000 Eigenschaften Spiel 0 / Kompakt Anwendung Standard
Zulässiges Anzugsmoment(Nm) 1.6 Max. Drehzahl(r/min) 22000 Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2
Zulässiger Radialversatz(mm) 0.1 Zulässiger Winkelversatz(deg) 1.5 Allowable Axial Clearance (±)(mm) 0.3
Trägheitsmoment(kg・m2) 0.00000032 Achsbefestigungsmethode Fixierung Positionierungschraube

Technischer Support