Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DAAC26-8-10 |
DAAC44-12-19 |
DAAC56-16-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Anzahl Butterfly | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 26 | 25.5 | 2.8 | 1,8 × 10-6 | Einzelne Butterfly-Ausführung | ||
44.96 € 19.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 19 | 10.01 bis 20.00 | 44 | 34.5 | 17.4 | 2,5 × 10-5 | - | ||
110.68 € 33.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 45 | 50 | 1,0 × 10-4 | - |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | Anwendung | Servomotor / Schrittmotor |
Max. Drehzahl(r/min) | 10000 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl |
Allowable Axial Clearance (±)(mm) | 0.2 | Achsbefestigungsmethode | Klemme schraubenfixiert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Anzahl Butterfly
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften