Oldham-Kupplung - Nabenklemmung - RABC

Oldham-Kupplung - Nabenklemmung - RABC
  • Sonderpreis
Coupling with a relatively large misalignment tolerance. Clamping type product. LINK Coupling and support unit manufacturer with headquarters in Guangzhou, China where the industry is thriving. LINK The company's couplings are attractive, having a wide selection of international standards, and much variety.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RABC32-12-12

Teilenummer
RABC32-12-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.66 €

11.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kreuzförmige Ausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm) 12
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm) 12 Grundwerkstoff Aluminium zulässiger Drehmomentbereich(N•m) 10.01 bis 20.00
[A] Außendurchmesser(mm) 32 [W] Gesamtlänge(mm) 45 Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000
Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 Anwendung Standard Zulässiges Anzugsmoment(Nm) 11
Max. Drehzahl(r/min) 4700 Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 1.1 bis 3.0 Zulässiger Radialversatz(mm) 2.4
Zulässiger Winkelversatz(deg) 3 Werkstoff - Puffer Polyacetal Trägheitsmoment(kg・m2) 0.000012
Achsbefestigungsmethode Klemme schraubenfixiert

Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplung - Nabenklemmung - RABC, die Teilenummer ist RABC32-12-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RABC32-12-12.

Technischer Support