Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 12 - 175 mm / [Innendurchmesser nominal] 4 - 100 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 68 - 14100 N / [statische Tragzahl] 127 - 34800 N
Die Linearkugellager von MYT gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 4 und 100 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 12 und 175 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager ändert sich zwischen > 6000 N sowie zwischen 68 und 14100 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 127 - 34800 N zur Auswahl. Der Werkstoff Wälzlagerstahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Standard-Linearkugellger für eine Vielzahl von Wellendurchmessern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LMYM4 |
LMYM5UU |
LMYM6UU |
LMYM8SUU |
LMYM8UU |
LMYM10UU |
LMYM12UU |
LMYM13UU |
LMYM16UU |
LMYM20UU |
LMYM25UU |
LMYM30UU |
LMYM40UU |
LMYM60UU |
LMYM80UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | Dichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 8 | 12 | 68 | 127 | -0.008 | 8 | NA | |
3.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 10 | 15 | 167 | 206 | -0.008 | 8 | Verfügbar | ||
2.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | Verfügbar | ||
3.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 15 | 17 | 176 | 216 | -0.009 | 12 | Verfügbar | |
2.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 15 | 24 | 274 | 392 | -0.009 | 12 | Verfügbar | ||
3.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 29 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | Verfügbar | |
3.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 21 | 30 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | Verfügbar | ||
4.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13 | 23 | 32 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | Verfügbar | ||
4.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 28 | 37 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | Verfügbar | ||
4.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 32 | 42 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | Verfügbar | ||
8.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 40 | 59 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Verfügbar | ||
8.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 45 | 64 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | Verfügbar | ||
19.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 60 | 80 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | Verfügbar | ||
46.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 90 | 110 | 4700 | 10000 | -0.015 | 25 | Verfügbar | ||
94.21 € | 1 | 24 Arbeitstage | 80 | 120 | 140 | 7350 | 16000 | -0.015 | 25 | Verfügbar |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Standardklasse |
Typ | Gerade | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Geschlossen |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Das Kugelmaterial | Lagerstahl | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Dichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften